구성 요소 참조
금속 부품 취급
스위블 및 회전 모듈 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속
Task & Solution
- 시스템에는 짐머 그룹의 회전 분배기, 회전 장치 및 2조 평행 그리퍼가 설치되어 있습니다.
- 회전 분배기는 로봇의 토크 부하를 줄이고 전원 공급 케이블로 인한 케이블 끊김이나 윤곽 간섭의 위험을 줄입니다.
- 회전 장치에 엔드 위치 댐핑이 있어 움직임을 더 빠르게 실행할 수 있습니다.
- 공압 그리퍼는 정밀성, 견고성 및 긴 서비스 수명을 결합합니다.